Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
- Analoger Videoausgang für die Rückraumüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen
- Gekapseltes, wetterfestes Gehäuse
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Temperaturgeregelte Linsenheizung
- EG-Typgenehmigung E4
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] | 640 x 480 |
---|---|
Öffnungswinkel [°] | 80 x 59 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 280; (mit Linsenheizung) |
Überspannungsschutz | ja |
Bildsensor | ¼'' 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color |
Einschaltspitzenstrom [mA] | 1000 |
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer [ms] | 2 |
Ausgänge
Video-Ausgang | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamikbereich [dB] | > 80 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
Salzsprühnebeltest |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 311 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Werkstoffe | Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, abgeschirmt | |
Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |