3D-Kamera
O3DP01
O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS
3D-Kamera
O3DP01
O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS
Produktmerkmale
Bildauflösung 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Öffnungswinkel 3D [°] | 40 x 30 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Applikation | Detektion von Paletten |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 420 |
Max. Stromaufnahme [mA] | 1600 |
Leistungsaufnahme [W] | 10 |
Schutzklasse | III |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne Beleuchtung | ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) |
Einschaltspitzenstrom [mA] | 2400 |
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Bildauflösung 3D [px] | 352 x 264 |
Öffnungswinkel 3D [°] | 40 x 30 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über PC mit ifm Vision Assistant oder XML-RPC |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Übertragungsrate | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 8; (bei verringerter Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit: < 100) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 774,55 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Frontscheibe: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Weitere Daten
Bildfeldgröße
Messbereich / Abstand [m] | Länge [m] | Breite [m] |
0,50 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,08 | 2,78 |