3D-Kamera
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
3D-Kamera
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Auslaufartikel
Alternativartikel: O3X120 Produktvergleich: O3X100 / O3X120 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Bildauflösung 3D [px] | 224 x 172 |
Öffnungswinkel 3D [°] | 60 x 45 |
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Einsatzbereich
Applikation | Ausgabe von 3D-Bilddaten |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 500; (Spitzenstrom gepulst; typischer Wert: 160) |
Leistungsaufnahme [W] | 3,7 |
Schutzklasse | III |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 850 |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne Beleuchtung | ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) |
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zum Arbeitsabstand |
|
||
Bildauflösung 3D [px] | 224 x 172 | ||
Öffnungswinkel 3D [°] | 60 x 45 | ||
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | < 30; (abhängig von Einstellungen, Objektgröße und Reflektivität) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über PC mit ifm Vision Assistant oder XML-RPC |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|---|
Verwendungstyp | Parametrierung; Datenübertragung |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Übertragungsrate | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||
Schutzart | IP 50 | ||
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 8 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
Laserschutzklasse | 1 | ||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||
Elektrische Sicherheit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 66 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 267,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: PMMA |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PVC | |
Steckverbindung: 1 x RJ45 |
Weitere Daten
Bildfeldgröße
ohne Verzeichnungskorrektur | |||
Messbereich / Abstand [m] | Länge [m] | Breite [m] | |
0,50 | 0,60 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,70 | 1,30 | |
2,00 | 2,30 | 1,70 | |
2,50 | 2,80 | 2,10 | |
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Reproduzierbarkeit
Messbereich / Abstand [m] | Belichtungszeit [µs] | Reproduzierbarkeit | Genauigkeit [mm] |
Abstandsmesswerte (1 Sigma) auf grauen Objekten | |||
Reflektivität 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Reproduzierbarkeit | |
bezogen auf | Abstandsmessung eines Einzelpixels |
Gemessen bei | Bildmitte mit Median-Filter |
Umgebungstemperatur | 20° C |
Temperaturdrift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Relative Genauigkeit
typisch |
± 4 |
gemessen bei einer Reflektivität von 18 bis 90 % |