• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. O4P200

Reflexlichtschranke

O4P200

O4P-DPKG/US100

Reflexlichtschranke

O4P200

O4P-DPKG/US100

  • Sehr hohe Reichweite
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Mit um 270° drehbarer Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA] 20
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 624
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] 0,3...18; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 500
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Polfilter vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 502
Mechanische Daten
Gewicht [g] 119
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 74,4 x 27 x 63,8
Werkstoffe Gehäuse: PA; Frontrahmen: Edelstahl; LED-Fenster: PC
Optikwerkstoff
PMMA
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor