Reflexlichtschranke
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
Reflexlichtschranke
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Metallverarbeitung und der Automobilindustrie
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Sehr hohe Reichweite, unabhängig von der Farbe des Objektes
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Applikation | Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 12; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,05...5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 150 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 909 | ||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 34,4 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: FKM | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1; (Befestigungsschrauben) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|