Reflexlichttaster
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Reflexlichttaster
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
- Besonders kleine Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Für die zuverlässige Positionserfassung in der Zuführ- und Handhabungstechnik
- Exakte Erfassung besonders kleiner, sehr flacher oder stark reflektierender Bauteile
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
- Sehr hohe Tastweite
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hellschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 0...180; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 18 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1067 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 21,3 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; 1.4404 (Edelstahl / 316L) | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|