- Produkte
- Sensoren
- Optoelektronische Sensoren
- Fiberoptikverstärker für Acryl-Lichtwellenleiter
- OBF503
Fiberoptikverstärker
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
Fiberoptikverstärker
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
- Einfache Einstellung von Empfindlichkeit und Impulsverlängerung per Tastendruck
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
- Für den Einsatz als Lichttaster oder Einweglichtschranke
- Hohe Schaltfrequenz für schnelle Prozesse
- Betrieb mit preiswerten Acryl-Lichtwellenleitern
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Ausführung | Fiberoptikverstärker für Acryl-Lichtwellenleiter |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 630 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (Automatische Lasterkennung PNP/NPN) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 3000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Zeitfunktion [s] | 0,001...0,09 |
Erfassungsbereich
Reichweite [m] | 0...2; (Einweglichtschranke) |
---|---|
Tastweite [mm] | 0...100; (Reflexlichttaster) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 837 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 48 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 36 x 15 x 60 |
Werkstoffe | PPE modifiziert |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|