Reflexlichtschranke
OF5062
OFP-FNKG/US-100
Reflexlichtschranke
OF5062
OFP-FNKG/US-100
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
- Mit Funktionskontrollausgang zur Signalisierung von Verschmutzung oder Dejustage
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter; Funktionskontrollausgang |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollausgang | ja |
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] | 3,5 |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 10 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 320 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,2...0,8; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 70 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 609 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 40,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 | |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|