• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OG0028

Einweglichtschranke Sender

OG0028

OGS-OOOA

Einweglichtschranke Sender

OG0028

OGS-OOOA

  • Sehr hohe Reichweite
  • Großer AC/DC-Betriebsspannungsbereich
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
  • ce
  • ccc
  • ukca
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Stromaufnahme [mA] < 5
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 15
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 2000
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1662
Mechanische Daten
Gewicht [g] 120,9
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²