Einweglichtschranke Sender
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Einweglichtschranke Sender
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Sehr hohe Reichweite
- Großer AC/DC-Betriebsspannungsbereich
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Stromaufnahme [mA] | < 5 |
Schutzklasse | II |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | nein |
---|---|
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 15 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 2000 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1662 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 38 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |
---|