Reflexlichtschranke
OG0032
OGP-DBOA
Reflexlichtschranke
OG0032
OGP-DBOA
- Hohe Reichweite
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Tastendruck
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Funktion
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 8 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 8 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 1,7 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 3; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 262 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 339 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 122,6 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|