- Produkte
- OG5110
Einweglichtschranke Empfänger
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Einweglichtschranke Empfänger
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Auslaufartikel
Alternativartikel: OGE503 Produktvergleich: OG5110 / OGE503 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Gehäuse | Gewindebauform |
---|
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Funktionskontrollausgang |
---|---|
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 24 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollausgang | ja |
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] | 3,5 |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 10 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 15 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|