Einweglichtschranke Empfänger
OGE102
OGE-DNKG/US
Einweglichtschranke Empfänger
OGE102
OGE-DNKG/US
- Sehr hohe Reichweite
- Für den Einsatz in der Förder- und Handlingstechnik
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kostengünstige Alternative zu Geräten mit Metallgehäuse
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 8 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 8 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1320 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|