• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OGE303

Einweglichtschranke Empfänger

OGE303

OGE-HPKG/6M

Einweglichtschranke Empfänger

OGE303

OGE-HPKG/6M

  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
  • Sehr hohe Reichweite
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 10
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 20
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1067
Mechanische Daten
Gewicht [g] 275,8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 68,6
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve