• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OGH701

Laser-Reflexlichttaster

OGH701

OGHLFNKG/US100

Laser-Reflexlichttaster

OGH701

OGHLFNKG/US100

  • Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Laserschutzklasse 1 für die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Einfache Ausrichtung durch sichtbaren Laserlichtfleck
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 1
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 20...200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] 20...200
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] 20...100
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] 20...70
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 1,5
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 1,2
Hintergrundausblendung vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...60
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF [Jahre] 497
Mechanische Daten
Gewicht [g] 62,3
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
a: Sensor
b: Objekt
c: Hintergrund
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
Genauigkeitskurve
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)