Reflexlichtschranke
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
Reflexlichtschranke
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit seitlichem M18-Gewinde
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Betrieb und Schaltzustand
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 32 |
Stromaufnahme [mA] | 21 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 662 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,1...4; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 160 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 905 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde | |
Abmessungen [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | Zinkdruckguss; PEI | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|