• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OGP701

Laser-Reflexlichtschranke

OGP701

OGPLFPKG/US100

Laser-Reflexlichtschranke

OGP701

OGPLFPKG/US100

  • Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Laserschutzklasse 1 für die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Einfache Ausrichtung durch sichtbaren Laserlichtfleck
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 1
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 655
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] 0,2...2; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Werkseinstellung
Dunkelschaltung
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 1,5; (1 m; 2 m: 2)
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 5
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Polfilter vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...60
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF [Jahre] 600
Mechanische Daten
Gewicht [g] 63,2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Bedienfeld: PA; Dichtung: EPDM; Tasten: TPU
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor