Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
- Extrem kleine Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten
- Für Anwendungen in der Robotik, Montage- und Handhabungstechnik
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
Auslaufartikel
Alternativartikel: O8H210 Produktvergleich: OH5007 / O8H210 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Typ. Lebensdauer [h] | 75000 |
Bezugstemperatur für Lebensdauer [°C] | 25 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hellschaltung |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 800 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...30; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 4,5 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,6 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Werkstoffe | ABS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |