Einweglichtschranke Sender
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
Einweglichtschranke Sender
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Extrem kleine Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten
- Für Anwendungen in der Robotik, Montage- und Handhabungstechnik
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
Auslaufartikel
Alternativartikel: O8S201 Produktvergleich: OH5020 / O8S201 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Typ. Lebensdauer [h] | 75000 |
Bezugstemperatur für Lebensdauer [°C] | 25 |
Ausgänge
Überlastfest | ja |
---|
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 1,2 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 10 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Werkstoffe | ABS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |