Einweglichtschranke Sender
OJ5033
OJS-OOKG/SO
Einweglichtschranke Sender
OJ5033
OJS-OOKG/SO
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
- Einfache Montage durch Einrasten auf Befestigungssockel
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 19 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Überlastfest | ja |
---|
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 10 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 1000 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1764 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 71,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|