Einweglichtschranke Sender
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
Einweglichtschranke Sender
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
- Schnelle Montage durch Befestigungslöcher mit robuster Edelstahlhülse
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | 0...10 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 1000 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2230 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 16,6 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Werkstoffe | ABS; SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|