Fiberoptikverstärker
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
Fiberoptikverstärker
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
- Betrieb als Einweglichtschranke oder Lichttaster
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Gut ablesbare LED-Anzeige zur Kontrolle des Schaltzustandes
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 30; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 120 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite [m] | 0...0,12; (Einweglichtschranke) |
---|---|
Tastweite [mm] | 0...40; (Reflexlichttaster) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 529 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 66 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 50 x 19 x 35 |
Werkstoffe | PPO modifiziert |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
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
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|