Reflexlichttaster
OL0005
OLT-FKOA
Reflexlichttaster
OL0005
OLT-FKOA
- Sehr hohe Tastweite
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 4 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | Relais |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Kontaktbelastbarkeit | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...1000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 300 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 226 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 171 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Werkstoffe | PA; PBT | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|