• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OL0007

Einweglichtschranke Empfänger

OL0007

OLE-FKOA

Einweglichtschranke Empfänger

OL0007

OLE-FKOA

  • Sehr hohe Reichweite
  • Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit
  • Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Max. Leistungsaufnahme [VA] 4
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung Relais
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Kontaktbelastbarkeit 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Schaltfrequenz AC [Hz] 10
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 25
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 233
Mechanische Daten
Gewicht [g] 166,5
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 27 x 62
Werkstoffe PA; PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve