Reflexlichtschranke
OS0033
OSP-FBOA
Reflexlichtschranke
OS0033
OSP-FBOA
- Sehr hohe Reichweite
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 10,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 10,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 15 |
Max. Reststrom [mA] | 6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 6; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 302 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 277,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|