• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. PC5412

Drucktransmitter

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Drucktransmitter

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen Anwendungen
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
  • Lebenserwartung von mehr als 60 Millionen Druckzyklen
  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Auslaufartikel
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...100
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Einsatzbereich
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -40...90
Min. Berstdruck [bar] 1000
Druckfestigkeit [bar] 250
Hinweis zur Druckfestigkeit
statisch
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 16...36 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...100
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt und Spanne [% der Spanne / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 787
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J075
File Nummer UL E174189
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 56,5
Werkstoffe 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630)
Min. Druckzyklen 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)
Anzugsdrehmoment [Nm] 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Dichtung Prozessanschluss FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Drosselelement vorhanden nein
Bemerkungen
Bemerkungen
BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)
LS = Grenzpunkteinstellung
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A