Drucksensor mit Display
PE3000
PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E
Drucksensor mit Display
PE3000
PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E
- Spezielle Dichtung für den Einsatz in Reinigungsprozessen
- Mit programmierbarem Schalt- und Analogausgang
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Auslaufartikel
Alternativartikel: PN3070 oder PN3570 Produktvergleich: PE3000 / PN3070 / PN3570 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Bedingt verwendbar für | Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | |||
Nicht verwendbar für | Öle | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...36 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (< 40 V) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
In Schritten von |
|
|||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
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
MTTF [Jahre] | 213 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 272,5 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 94,1 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Keramik; Messzellendichtung: EPDM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |