• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. PF2656

Frontbündiger Drucksensor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Kombinierte Füllstandmessung und Grenzwerterfassung mit Analog-/Schaltausgang
  • Langzeitstabil dank hoher Wiederholgenauigkeit und geringer Kennlinienabweichung
  • Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Frontbündige Montage in Behälter, Tanks und Rohrleitungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PI2896 oder PI2796 Produktvergleich: PF2656 / PI2896 / PI2796 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Montage Drehbares Gehäuse 350°
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druckfestigkeit
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar 1:4)
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogausgang Spannung [V] 0...10; (skalierbar 1:4)
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Schaltpunkt SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Rückschaltpunkt rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analogstartpunkt
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogendpunkt
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
In Schritten von
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Werkseinstellung
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...4
Dämpfung Analogausgang dAA Stufen [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 373,6
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Anzeigeeinheit bar; psi; kPa
Bemerkungen
Bemerkungen
Die 3A-Zulassung ist nur gültig bei Einbau mit Adaptern, die 3A-Zulassung haben.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet