- Produkte
- PI2995
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI2995
PI-004-REB34-MFRKG/US/ /P
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI2995
PI-004-REB34-MFRKG/US/ /P
- Kombinierte Füllstandmessung und Grenzwerterfassung mit Analog-/Schaltausgang
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Für den Einsatz im Hochtemperaturbereich in der Prozesstechnik
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Frontbündige Montage in Behälter, Tanks und Rohrleitungen
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2024
Auslaufdatum: 31.03.2024
Alternativartikel: PM1505 + E30482 oder PI1705 Produktvergleich: PI2995 / PM1505 / PI1705 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Montage | Drehbares Gehäuse 350° | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck; Vakuum | |||
Totraumfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 6 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||
Analogendpunkt |
|
||||||
In Schritten von |
|
||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 100 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0,1...100 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0,1...100 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 25 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 163 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 384 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; psi; kPa; % der Spanne |
Bemerkungen
Hinweise | Auslaufartikel |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|