- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Frontbündige Transmitter für die Prozesstechnik
- PM1743
Frontbündiger Drucksensor
PM1743
PM-040-REA01-E-ZVG/US
Frontbündiger Drucksensor
PM1743
PM-040-REA01-E-ZVG/US
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienegerechtes, frontbündiges Design
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
- Präziser Analogausgang und komfortable Kommunikation über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Messelement | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | |||
Temperaturüberwachung | nein | |||
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...150 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck; Vakuum | |||
Totraumfrei | ja | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 60 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Watchdog integriert | ja |
Stromaufnahme [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 1 |
Stromaufnahme [mA] | < 45 |
---|---|
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1; (IO-Link) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
|||
Analogendpunkt |
|
|||
In Schritten von |
|
|||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Linearität einschliesslich Hysterese und Wiederholgenauigkeit, Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) | ||||||||
Gesamtabweichung über Temperaturbereich |
|
||||||||
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | weitere Angaben siehe Abschnitt Diagramme und Kurven |
Reaktionszeiten
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...4 |
---|
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 30 |
---|
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 7 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | nein | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 3 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,01 | ||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 320 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 272,6 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 35 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit
|
|
---|