- Produkte
- PM2056
Frontbündiger Drucktransmitter
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
Frontbündiger Drucktransmitter
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Für die zuverlässige hydrostatische Füllstanderfassung
- Frontbündige Montage in die Tank- oder Behälterwand
- Robustes, vergossenes Edelstahlgehäuse zum Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und aggressive Medien
- Skalierbarer Analogausgang mit einstellbarer Spanne und Nullpunkt
- Als Zweileiter oder Dreileiter anschließbar
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2024
Auslaufdatum: 31.03.2024
Alternativartikel: PI1005 oder PM1706 Produktvergleich: PM2056 / PI1005 / PM1706 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen. Keine Adapter mehr als Zubehör verfügbar
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck | |||
Totraumfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | hydrostatisch |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
||||
Analogendpunkt |
|
||||
In Schritten von |
|
||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Nullpunkt; Spanne |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | EPS |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 271 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 472 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4404 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.; Keine Adapter mehr als Zubehör verfügbar | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|