• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. PN5200

Drucksensor mit Display

PN5200

PN-400-SBN14-HFPKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN5200

PN-400-SBN14-HFPKG/US/ /V

  • Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
  • Lebenserwartung von mehr als 100 Millionen Druckzyklen
  • Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
  • Wählbare länderspezifische Druckeinheiten
  • Speicherfunktion für den höchsten gemessenen Systemdruck
Auslaufartikel
Alternativartikel: PN7270 Produktvergleich: PN5200 / PN7270 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Messbereich
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Bedingt verwendbar für Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Druckfestigkeit
600 bar 8700 psi 60 MPa
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...36 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 50
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja; (< 40 V)
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,3
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Schaltpunkt SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Rückschaltpunkt rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
In Schritten von
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Werkseinstellung
SP1 = 1440 psi rP1 = 1320 psi
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 231
Mechanische Daten
Gewicht [g] 272,8
Werkstoffe 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 3 x LED, grün
Schaltzustand LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet