- Produkte
- PN7302
Drucksensor mit Display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
Drucksensor mit Display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
- Zwei programmierbare Schaltausgänge
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Lebenserwartung von mehr als 100 Millionen Druckzyklen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Wählbare länderspezifische Druckeinheiten
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Auslaufartikel
Alternativartikel: PN7392 Produktvergleich: PN7302 / PN7392 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Bedingt verwendbar für | Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...36 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (< 40 V) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||
In Schritten von |
|
||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Diagnosefunktion; Schaltlogik; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Profile | kein Profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 219 | ||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 266 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |