• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. PN7304

Drucksensor mit Display

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

  • Zwei programmierbare Schaltausgänge
  • Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
  • Lebenserwartung von mehr als 100 Millionen Druckzyklen
  • Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
  • Wählbare länderspezifische Druckeinheiten
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Auslaufartikel
  • ce
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
150 bar 2175 psi 15 MPa
Druckfestigkeit
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...36 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 50
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja; (< 40 V)
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,3
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Schaltpunkt SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Rückschaltpunkt rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
In Schritten von
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Werkseinstellung
SP1 = 36 psi rP1 = 33 psi
SP2 = 108 psi rP2 = 105 psi
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Diagnosefunktion; Schaltlogik; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Profile kein Profil
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 1
Prozessdaten binär 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 330
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 219
Mechanische Daten
Gewicht [g] 265
Werkstoffe 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 3 x LED, grün
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet