Drucksensor mit Display
PN7834
PN-010-RBR18-QFRKG/US/ /V
Drucksensor mit Display
PN7834
PN-010-RBR18-QFRKG/US/ /V
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Diagnoseausgang programmierbar
- Für den Einsatz in Pneumatikanwendungen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Differenzdruckmessung ohne zweiten angeschlossenen Druckaufnehmer
- Wählbare länderspezifische Druckeinheiten
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Druckluft | |||
Bedingt verwendbar für | andere Medien auf Anfrage | |||
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck; Vakuum |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...36 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (< 40 V) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||
In Schritten von |
|
||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Diagnosefunktion; Schaltlogik; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
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
MTTF [Jahre] | 284 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 173,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); PPS; PC; PBT; PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4567 (Edelstahl / 304Cu); Messing; FKM; PPS; Silizium (beschichtet) |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |