Druckschalter mit keramischer Messzelle
PP0520
PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V
Druckschalter mit keramischer Messzelle
PP0520
PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Diagnoseausgang programmierbar
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Lebenserwartung von mehr als 100 Millionen Druckzyklen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Bedingt verwendbar für | Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...36 DC; (Kommunikationsbetrieb: 18...32) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 45 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 170 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||||||||
In Schritten von |
|
|||||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 3 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP Stufen [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 309 | ||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 216 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Drosselelement vorhanden | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|