- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
- PQC812
Drucksensor für die Pneumatik
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Drucksensor für die Pneumatik
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Zuverlässige Überwachung des Systemdrucks in der Pneumatik und in Druckluftanlagen
- Sehr hohe Überdruck- und Vakuumfestigkeit
- Gut ablesbares TFT-Display
- Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
- Mit programmierbarem Schalt- und Analogausgang
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde (2x) |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Medien | Druckluft; Stickstoff (N2) | ||
Bedingt verwendbar für | andere Medien auf Anfrage | ||
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Druckfestigkeit |
|
||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | ||
Druckart | Relativdruck; Vakuum |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (< 40 V) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (konfigurierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 / 1...5, invertierbar; (skalierbar) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogendpunkt |
|
||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K: Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1; einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholgenauigkeit) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5 % (Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) Turn down 1:1 |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 6 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...4 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...99,99 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Display drehbar / abschaltbar; Analogausgang umschaltbar und skalierbar; Teach-Funktion; Simulationsfunktion; Diagnosefunktion |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||||||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,001 | ||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Mediumtemperatur | ||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 392 | ||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für stabile Gase der Fluidgruppe 2 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 53,1 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Messing; Silizium (beschichtet) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PBT; FKM; Messing; Silizium (beschichtet) |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde (2x) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Bohrbild
|
|
---|