• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Transmitter kleine Bauform PT / PU
  5. PT501E

Drucktransmitter

PT501E

PT-250-SEG14-A-ZVG/US

Drucktransmitter

PT501E

PT-250-SEG14-A-ZVG/US

  • Für die zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Lebenserwartung von mehr als 60 Millionen Druckzyklen
  • Langzeitstabil dank hoher Wiederholgenauigkeit und geringer Kennlinienabweichung
  • ce
  • ukca
  • e1r
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Einsatzbereich
Applikation Für den mobilen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -40...125
Min. Berstdruck
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Druckfestigkeit
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit
statisch
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,1
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,8; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
Störfestigkeit nach UN ECE R10, Rev. 6
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 711
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 59,2
Werkstoffe 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630)
Min. Druckzyklen 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)
Anzugsdrehmoment [Nm] 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Dichtung Prozessanschluss HNBR ( DIN EN ISO 1179-2)
Drosselelement vorhanden ja
Bemerkungen
Bemerkungen
BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)
LS = Grenzpunkteinstellung
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 30 m
Diagramme und Kurven
Bürdenkennlinie Stromausgang
1: Max. Bürde
2: Min. Bürde