• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Transmitter kleine Bauform PT / PU
  5. PU5760

Drucktransmitter

PU5760

PU-600-SEG14-B-DVG/DE

Drucktransmitter

PU5760

PU-600-SEG14-B-DVG/DE

  • Für die zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
  • Langzeitstabil dank hoher Wiederholgenauigkeit und geringer Kennlinienabweichung
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Einsatzbereich
Applikation Für den mobilen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -40...125
Min. Berstdruck
2500 bar 36255 psi 250 MPa
Druckfestigkeit
1500 bar 21755 psi 150 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit
statisch
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 16...32 DC
Stromaufnahme [mA] < 12
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Spannung [V] 0...10
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,8; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
Konform mit UN ECE R10, Rev. 5 (E1-konform)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 640
Druckgeräterichtlinie Modul A; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 61,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); PPS
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630)
Min. Druckzyklen 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)
Anzugsdrehmoment [Nm] 30...50; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)
Dichtung Prozessanschluss HNBR ( DIN EN ISO 1179-2)
Drosselelement vorhanden ja
Bemerkungen
Bemerkungen
BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)
LS = Grenzpunkteinstellung
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder (DT04-3P); Max. Leitungslänge: 30 m