Drucktransmitter mit keramischer Messzelle
PX9111
PA-300PSBN14-B-DVG/US/ /V
Drucktransmitter mit keramischer Messzelle
PX9111
PA-300PSBN14-B-DVG/US/ /V
- Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen und mobilen Anwendungen
- Präziser Analogausgang
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Lebenserwartung von mehr als 100 Millionen Druckzyklen
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...3000 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Bedingt verwendbar für | Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage |
Mediumtemperatur [°C] | -25...90 |
Min. Berstdruck [psi] | 12300 |
Druckfestigkeit [psi] | 5800 |
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 16...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 18 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [psi] | 0...3000 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < 0,15; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,3; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 550 | ||||||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 214 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde Innengewinde:M5 |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|