On-Premises Lizenz für die Software zur Identifizierung struktureller Veränderungen kritischer Prozesswerte
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
On-Premises Lizenz für die Software zur Identifizierung struktureller Veränderungen kritischer Prozesswerte
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Einfacher 5-Schritte Assistent zur Konfiguration führt zur Nutzung ohne Bedarf von Fachpersonal
- Permanente zuverlässige Anomalieerkennung senkt Fehlalarme und steigert die Maschinenverfügbarkeit
- Automatisch gesetzte dynamische Grenzwerte stellen die Prozessqualität sicher
- Optimierung des Energieverbrauchs durch frühzeitige Hinweise senkt Kosten
- Transparente Ergebnisse und Konfigurationsmöglichkeiten bieten individuelle Lösungen
Einsatzbereich
Anwendung |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration |
|
||||
Kompatibilität |
|
||||
Datenmanagement |
|
||||
Monitoring |
|
||||
Benutzeroberfläche |
|
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Polnisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Art der Lizenz | Einzellizenz |
Lizenzklasse | On-Premises Vollversion |
Systemvoraussetzungen
Min. CPU-Takt | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. Anzahl CPU-Kerne | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. Grafikauflösung | 1920 x 1080 | |
Benötigte Geräteschnittstelle | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Netzwerkkarte | Ethernet 1 Gbit | |
Netzwerkprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) | |
Zusätzlich benötigte Software |
|