• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drehgeber
  4. Absolute Multiturn-Drehgeber
  5. RM3010

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Hohlwelle

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Hohlwelle

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • Für die präzise Positions-, Winkel-, Geschwindigkeits- und Längenmessung
  • Direkte Ausgabe der Werte mittels PROFINET-Schnittstelle
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Einfache Verdrahtung und Programmierung
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Auflösung 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Kommunikationsschnittstelle ProfiNet-IO; ProfiNet Encoder Profile V4.2
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Absolut
Umdrehungstyp Multiturn
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 100; ((24 V))
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Codeart binär
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Genauigkeit / Abweichungen
14 - 16 Bits
Genauigkeit [°] 0,0439
<13 Bits
Genauigkeit [°] 0,022
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Auflösung pro Umdrehung; Gesamtauflösung; Drehrichtung; Presetwert; Ausgabe Geschwindigkeit; IP-Adresse; MRP; MRPD; Rundachsenfunktion
Adressierung Software
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle ProfiNet-IO; ProfiNet Encoder Profile V4.2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Lagertemperatur [°C] -40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98; (Betauung nicht zulässig)
Schutzart IP 67; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 67)
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / Halbsinus
Dauerschockfestigkeit
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / Halbsinus
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [Jahre] 95
Mechanische Daten
Gewicht [g] 601
Abmessungen [mm] Ø 58,5 / L = 98
Werkstoffe Aluminium; Klemmring: Messing
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 3000
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 40
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 110
Befestigungsflansch Statorkupplung
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A