- Produkte
- RM6101
Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM6101
RM-8192-S24/N1A
Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- Für die präzise Positions-, Winkel-, Geschwindigkeits- und Längenmessung
- Direkte Ausgabe der Werte mittels SSI-Schnittstelle
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Radialer Kabelanschluss für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Auslaufartikel
Alternativartikel: RM8001 Produktvergleich: RM6101 / RM8001 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Auflösung | 8192 Striche; 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | SSI-Datenschnittstelle |
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Umdrehungstyp | Multiturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 200 |
Ausgänge
Codeart | Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen)) |
---|---|
Codesignal | Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; Datenausgang; synchron-seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.); Inkrementalsignale; 2 sinusförmige Inkrementalsignale (A und B); um 90° phasenverschoben; 1 Vss 512 Signalperioden pro Umdrehung |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 8192 Striche; 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | SSI-Datenschnittstelle |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 75; (kurzzeitig: 95 %) |
Schutzart | IP 64 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 46 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 6 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 10 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20 | |
Befestigungsflansch | Ø 58 mm |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial, auch axial verwendbar |
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
|
|
---|