• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drehgeber
  4. Absolute Multiturn-Drehgeber
  5. RM8006

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM8006

RMS4096-S24/LX1

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Auflösung 4096 Striche; 8192 Umdrehungen; 25 Bit
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Absolut
Umdrehungstyp Multiturn
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 30
Eingänge
Eingänge Drehrichtungsumkehr; Nullsetzung
Ausgänge
Codeart Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen))
Codesignal Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422; Datenausgang; synchron-seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.)
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 4096 Striche; 8192 Umdrehungen; 25 Bit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
< 300 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [Jahre] 350
Mechanische Daten
Gewicht [g] 247
Abmessungen [mm] Ø 36,5 / L = 69,5
Werkstoffe Flansch: Aluminium; Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 3
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 25
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
Stahl
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 40
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 110
Bemerkungen
Bemerkungen
Nicht verwendete Adern / Pins (n.c.) dürfen nicht belegt werden!
Binder Serie 620 Steckverbindung
79 9257 020 08 Bestellnummer
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,2 m, PUR; axial