- Produkte
- SA3010
Strömungswächter
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Strömungswächter
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Zuverlässige Überwachung von Wasser in Rohrleitungen
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Analogausgang programmierbar
- Einfache Einstellung der Schaltpunkte für die schnelle Inbetriebnahme
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- LED-Display zur Anzeige des Messwerts
Auslaufartikel
Alternativartikel: SA5010 Produktvergleich: SA3010 / SA5010 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [l/min] | 0...10 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Montage | T-Stücke; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Medien | Wasser |
Mediumtemperatur [°C] | 0...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...28 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Messprinzip | kalorimetrisch |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [l/min] | 0...10 |
---|---|
Anzeigebereich [l/min] | 0...12 |
Schaltpunkt SP [l/min] | 0,1...12 |
Rückschaltpunkt rP [l/min] | 0...11,9 |
Analogstartpunkt ASP [l/min] | 0...8 |
Analogendpunkt AEP [l/min] | 4...12 |
Schrittweite [l/min] | 0,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [% vom Messwert] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200 |
Genauigkeit (im Messbereich) | ± 10 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0...50 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Rohrinnendurchmesser; Anlaufüberbrückungszeit; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 184 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 330,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |