• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Mechatronische Sensoren mit Display
  5. SB6243

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SB6243

SBG11KL0FRKG

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SB6243

SBG11KL0FRKG

  • Keine Beeinträchtigung durch schnelle Strömungs- oder Temperaturwechsel
  • Hohe Messdynamik verringert Variantenvielfalt
  • Keine Ein- und Auslaufstrecken nötig
  • Spezifischer Ölabgleich bietet beste Messergebnisse
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Messbereich
1...25 l/min 0,06...1,5 m³/h 16...396,5 gph 0,26...6,6 gpm
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Medien Flüssige Medien; Öle (Viskosität 220 mm²/s bei 40 °C)
Mediumtemperatur [°C] -10...100
Druckfestigkeit [bar] 100
Druckfestigkeit [MPa] 10
Hinweis zur Druckfestigkeit
bei Mediumtemperatur >70°C: 80 bar / 8 MPa
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA] < 50
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 3
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 150; (200: ...60 °C; Umgebungstemperatur; 250: ...40 °C; Umgebungstemperatur)
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Frequenz des Ausgangs [Hz] 0...10000
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
1...25 l/min 0,06...1,5 m³/h 16...396,5 gph 0,26...6,6 gpm
Anzeigebereich
0...30 l/min 0...1,8 m³/h 0...475,5 gph 0...7,93 gpm
Auflösung
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,1 gph 0,001 gpm
Schaltpunkt SP
0,16...25 l/min 0,01...1,5 m³/h 2,5...396 gph 0,04...6,6 gpm
Rückschaltpunkt rP
0...24,84 l/min 0...1,49 m³/h 0...393,5 gph 0...6,56 gpm
Frequenzendpunkt FEP
1,66...25 l/min 0,1...1,5 m³/h 26,5...396 gph 0,44...6,6 gpm
Schrittweite
0,02 l/min 0,002 m³/h 0,5 gph 0,01 gpm
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] 10...10000
Schrittweite [Hz] 10
Messdynamik 1:50
Temperaturüberwachung
Messbereich
-10...100 °C 14...212 °F
Anzeigebereich
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Auflösung
0,1 °C 0,1 °F
Schaltpunkt SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Rückschaltpunkt rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
In Schritten von
0,1 °C 0,2 °F
Frequenzstartpunkt FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Frequenzendpunkt FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] 10...10000
Genauigkeit / Abweichungen
Strömungsüberwachung
Genauigkeit (im Messbereich) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Mediumtemperatur)
Wiederholgenauigkeit ± 1 % MEW
Temperaturüberwachung
Temperaturdrift 0,029 °C / K
Genauigkeit [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Reaktionszeiten
Strömungsüberwachung
Ansprechzeit [s] 0,01
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...5
Schrittweite [s] 0,1
Dämpfung Analogausgang dAA [s] 0...5
Schrittweite [s] 0,1
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Frequenzausgang; Dämpfung Schalt-/Analogausgang; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert; Kalibrierfaktor
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profile Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 2
Prozessdaten binär 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1044
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur
Mediumtemperatur < 80 °C
Mediumtemperatur < 100 °C: 0...40 °C
Lagertemperatur [°C] -15...80
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 170
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL I00X
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1545,3
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing chemisch vernickelt
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4404 (Edelstahl / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Innengewinde
Schaltzyklen mechanisch 10 Millionen
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 6 x LED, grün
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün Wechselanzeige 4-stellig
Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: 200-Mikrometer-Filtrierung verwenden.
Alle Angaben gelten für Öl mit folgender Nennviskosität: 220 mm²/s, 40 °C
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven