Strömungswächter mit Rückflussverhinderer
SBG346
SBY11BF0BPKG/US
Strömungswächter mit Rückflussverhinderer
SBG346
SBY11BF0BPKG/US
- Präzise Erfassung von Durchfluss in Rohrleitungen
- Geeignet für Wasser, Öle und Glykol-Lösungen
- Zuverlässige Rückflussverhinderung mit sehr schneller Ansprechzeit
- Intuitive stufenlose Einstellung des Schaltpunktes
- Robustes Gehäuse mit sehr hoher Druckfestigkeit
Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 0...85 |
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
Druckfestigkeit [MPa] | 2,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [l/min] | 5...100 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [% vom Endwert] | 1 |
---|---|
Hysterese [l/min] | 3...6 |
Messfehler [% vom Endwert] | ± 5 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,01 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -15...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 3318 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1071,3 |
---|---|
Werkstoffe | Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4310 (Edelstahl / 301); 1.4301 (Edelstahl / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 |
Schaltzyklen mechanisch | 10 Millionen |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Hinweise | Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign! | ||
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|