• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
  5. SD2501

Druckluftzähler

SD2501

SDN21DGXFRKG/US-100

Druckluftzähler

SD2501

SDN21DGXFRKG/US-100

  • Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch, Druck und Mediumtemperatur
  • Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
  • Für die Erfassung von Betriebsdruckluft
  • Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Displays
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [scfh] 80...24720
Messbereich [scfm] 1,5...412
Messbereich [ft/s] 1...275,6
Prozessanschluss Gewindeanschluss 2" NPT DN50
Einsatzbereich
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Betriebsdruckluft
Mediumtemperatur [°C] -10...60
Min. Berstdruck [psi] 928
Druckfestigkeit [psi] 232
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 9,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 80
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 1
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Eingänge
Eingänge Zählerreset
Ausgänge
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (je Ausgang)
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω] 500
Impulsausgang Verbrauchsmengen-Zähler
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [scfh] 80...24720
Messbereich [scfm] 1,5...412
Messbereich [ft/s] 1...275,6
Anzeigebereich [scfh] 0...29660
Anzeigebereich [scfm] 0...494,5
Anzeigebereich [ft/s] 0...330,8
Auflösung [scfh] 20
Auflösung [scfm] 0,5
Auflösung [ft/s] 0,2
Schaltpunkt SP [scfh] 210...24710
Schaltpunkt SP [scfm] 3,5...411,8
Schaltpunkt SP [ft/s] 2,4...275,5
Rückschaltpunkt rP [scfh] 90...24590
Rückschaltpunkt rP [scfm] 1,5...409,8
Rückschaltpunkt rP [ft/s] 1...274,1
Analogstartpunkt ASP [scfh] 0...19780
Analogstartpunkt ASP [scfm] 0...329,6
Analogstartpunkt ASP [ft/s] 0...220,5
Analogendpunkt AEP [scfh] 4940...24720
Analogendpunkt AEP [scfm] 82,4...412
Analogendpunkt AEP [ft/s] 55,1...275,6
Schleichmengenunterdrückung LFC [scfh] 70...250
Schleichmengenunterdrückung LFC [scfm] 1,2...4,1
Schleichmengenunterdrückung LFC [ft/s] 0,8...2,8
Schrittweite [scfh] 1
Schrittweite [scfm] 0,1
Schrittweite [ft/s] 0,1
Drucküberwachung
Messbereich [psi] -15...232
Anzeigebereich [psi] -15...290
Auflösung [psi] 1
Schaltpunkt SP [psi] -13...232
Rückschaltpunkt rP [psi] -15...231
Analogstartpunkt [psi] -15...186
Analogendpunkt [psi] 32...232
In Schritten von [psi] 1
Durchflussmengenüberwachung
Messbereich
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Anzeigebereich
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Schaltpunkt SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Impulswertigkeit
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
In Schritten von
0,0001 m³ 0,005 scf
Impulslänge [s] 0,002...2
Temperaturüberwachung
Messbereich
-10...60 °C 14...140 °F
Anzeigebereich
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Auflösung
0,2 °C 0,5 °F
Schaltpunkt SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Rückschaltpunkt rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogstartpunkt
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogendpunkt
4...60 °C 39,2...140 °F
In Schritten von
0,1 °C 0,1 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkoeffizient [1/K] ± 0,07 % MW
Genauigkeit (im Messbereich) Klasse 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); Klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; Luftqualität nach ISO 8573-1:2010; bei Mediumtemperatur 73 °F
Wiederholgenauigkeit ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Drucküberwachung
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] ± 0,2
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung))
Größter TK der Spanne [% MEW / 10 K] ± 0,3
Größter TK des Nullpunkts [% MEW / 10 K] ± 0,1
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 0,5; (bei Medienströmung in den Grenzen des Strömungsmessbereichs)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 0,1; (dAP = 0)
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...5
Drucküberwachung
Ansprechzeit [s] 0,05
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Strom-/Impulsausgang; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Totalisator
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profile Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 8
Prozessdaten binär 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 7,2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 871
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] 32...140
Lagertemperatur [°F] -4...185
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 60947-5-9
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 183
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL I012
File Nummer UL E174189
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für stabile Gase der Fluidgruppe 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2681,5
Werkstoffe PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.5523 (Stahl) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat
Prozessanschluss Gewindeanschluss 2" NPT DN50
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Farb-Display 1,44", 128 x 128 Pixel
2 x LED, gelb
Bemerkungen
Bemerkungen
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Mess-, Anzeige- und Einstellbereiche beziehen sich auf den Normvolumenstrom nach DIN ISO 2533.
Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A