- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SD6101
Industriegaszähler
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
Industriegaszähler
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für die Erfassung von Argon (Ar), Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2)
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.12.2024
Auslaufdatum: 31.12.2024
Alternativartikel: SD6601 Produktvergleich: SD6101 / SD6601 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT DN15 |
Messbereich |
|
---|
Messbereich |
|
---|
Messbereich |
|
---|
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2) |
Mediumtemperatur [°F] | 32...140 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Druckfestigkeit [psi] | 232 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 1 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Schleichmengenunterdrückung LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Messdynamik | 1:300 |
Impulswertigkeit | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
In Schritten von | 0,020...1000 scf |
Impulslänge [s] | 0,007...2 |
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
|||
Auflösung |
|
|||
Schaltpunkt SP |
|
|||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogendpunkt AEP |
|
|||
Schrittweite |
|
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
|||
Auflösung |
|
|||
Schaltpunkt SP |
|
|||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogendpunkt AEP |
|
|||
Schrittweite |
|
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
|||
Auflösung |
|
|||
Schaltpunkt SP |
|
|||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogendpunkt AEP |
|
|||
Schrittweite |
|
Messbereich [°F] | 32...140 |
---|---|
Anzeigebereich [°F] | 10,5...161,5 |
Auflösung [°F] | 0,5 |
Schaltpunkt SP [°F] | 32,5...140 |
Rückschaltpunkt rP [°F] | 32...139,5 |
Analogstartpunkt [°F] | 32...118,5 |
Analogendpunkt [°F] | 53,5...140 |
In Schritten von [°F] | 0,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [% vom Messwert] | ± 1,5 |
---|---|
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Bedingungen: Einbau nach DIN ISO 2533; Einbau in Rohrleitungen: DN15) |
Genauigkeit [K] | ± 2; (bei Medienströmung in den Grenzen des Strömungsmessbereichs) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP Stufen [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Strömungsüberwachung; Mengenzähler; Vorwahlzähler; Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Strom-/Impulsausgang; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Medienauswahl |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 3 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,1 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagertemperatur [°F] | -4...185 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 227 | ||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 925,5 |
---|---|
Werkstoffe | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4301 (Edelstahl / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxiert |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT DN15 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | scfm; scfh; scf; °F |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|