- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SD8601
Industriegaszähler
SD8601
SDN11DGXFRKG/US-100
Industriegaszähler
SD8601
SDN11DGXFRKG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch, Druck und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für die Erfassung von Argon (Ar), Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2) und Druckluft
- Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Displays
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [scfh] | 25...7945 |
Messbereich [scfm] | 0,4...132,4 |
Messbereich [ft/s] | 1,2...340,2 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1" NPT DN25 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Betriebsdruckluft |
Mediumtemperatur [°F] | 14...140 |
Min. Berstdruck [psi] | 928 |
Druckfestigkeit [psi] | 232 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 10,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 1 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Eingänge | Zählerreset |
---|
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Messbereich [scfm] | 0,4...132,4 |
Messbereich [ft/s] | 1,2...340,2 |
Anzeigebereich [scfh] | 0...9535 |
Anzeigebereich [scfm] | 0...158,9 |
Anzeigebereich [ft/s] | 0...408,2 |
Auflösung [scfh] | 5 |
Auflösung [scfm] | 0,1 |
Auflösung [ft/s] | 0,2 |
Schaltpunkt SP [scfh] | 69...7943 |
Schaltpunkt SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Schaltpunkt SP [ft/s] | 3...340,1 |
Rückschaltpunkt rP [scfh] | 30...7904 |
Rückschaltpunkt rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Rückschaltpunkt rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Analogstartpunkt ASP [scfh] | 0...6357 |
Analogstartpunkt ASP [scfm] | 0...105,9 |
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Analogendpunkt AEP [scfh] | 1589...7946 |
Analogendpunkt AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Analogendpunkt AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Schleichmengenunterdrückung LFC [scfh] | 9...85 |
Schleichmengenunterdrückung LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Schleichmengenunterdrückung LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Schrittweite [scfh] | 1 |
Schrittweite [scfm] | 0,1 |
Schrittweite [ft/s] | 0,1 |
Messbereich [psi] | -15...232 |
---|---|
Anzeigebereich [psi] | -15...290 |
Auflösung [psi] | 1 |
Schaltpunkt SP [psi] | -13...232 |
Rückschaltpunkt rP [psi] | -15...231 |
Analogstartpunkt [psi] | -15...186 |
Analogendpunkt [psi] | 32...232 |
In Schritten von [psi] | 1 |
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Impulswertigkeit |
|
||
In Schritten von |
|
||
Impulslänge [s] | 0,007...2 |
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogendpunkt |
|
||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkoeffizient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (bei Mediumtemperatur 73 °F) |
Wiederholgenauigkeit | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | ± 0,2 |
---|---|
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)) |
Größter TK der Spanne [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Größter TK des Nullpunkts [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Genauigkeit [K] | ± 0,5; (bei Medienströmung in den Grenzen des Strömungsmessbereichs) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechzeit [s] | 0,05 |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Strom-/Impulsausgang; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Totalisator |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 8 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 7,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -4...185 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 183 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für stabile Gase der Fluidgruppe 2 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1608,8 |
---|---|
Werkstoffe | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.5523 (Stahl) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1" NPT DN25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|